Riferimento del sistema
Pinza per ruote ferroviarie
Soluzioni di sistema | Mobilità | Veicoli su rotaia | Pneumatici, cerchi e ruote
Obiettivo
Per il caricamento e lo scaricamento di un bagno di controllo a ultrasuoni, è necessario sviluppare una pinza che afferri le ruote ferroviarie fino a un peso di 1,2 tonnellate e le immerga in un bacino di controllo.
Soluzione
Questa costruzione speciale di pinza è azionata in modo del tutto elettrico. Sia la corsa della pinza sia il motore di rotazione funzionano tramite servomotore. Inoltre, le ganasce sono state protette tramite una sigillatura particolare contro l'infiltrazione di liquidi nel bacino di controllo.
Highlights e dati tecnici
IP67
Autorallentamento meccanico
Azionamento del servomotore CA
Presa esterna
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | elettrico |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | Autorallentamento |
| Corsa max. | 1050 [mm] |
| Classe IP | IP67 |
| Peso del sistema | 1100 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 1200 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |